Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

400NHFF2BI-400

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 400 A, AC 400 V, NH2, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
400NHFF2BI-400
EAN
5027590479684
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
515 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.