Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

450NHG2B
Kód modelu: NH FUSE 450A 500V GG SIZE 2

Fuse-link, low voltage, 450 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
450NHG2B
EAN
5027590480710
UPC
051712683654
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
659 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 450A 500V GG SIZE 2

Elektrické údaje

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.