Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

250NHG2BI-690
Kód modelu: NH FUSE 250A 690V GG SIZE 2

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 250 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
250NHG2BI-690
EAN
5027590469777
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
651 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 250A 690V GG SIZE 2

Elektrické údaje

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.