Eaton S811 Softstartér, 500 A, 200–690 V AC, Us= 24 V DC, s řídicí jednotkou a algoritmem čerpadla, pro sítě 690V, Velikost rámu V
| Název výrobku |
Eaton S811 Softstartér
|
| Katalogové číslo |
169001
|
| EAN |
4015081654956
|
| Délka/hloubka produktu |
187.8 mm
|
| Výška výrobku |
420.8 mm
|
| Šířka výrobku |
280.6 mm
|
| Hmotnost výrobku |
41.4 kg
|
| Certifikace |
UL File No.: E202571
CSA22.2-14-1995 C-Tick UL CCC GB14048 UL 508 IEC/EN 60947-4-2 CSA CE UL Category Control No.: NMFT |
| Kód modelu |
S811+V50V3S
|
| Paměť chyb |
10 poruch
|
| Osazeno: |
Ochrana motoru proti přetížení
Vnitřní bypass Displej Vnitřní přemosťovací kontakty |
| Funkce |
Min. doba rampy 1 s – rychlé přepínání (polovodičový stykač)
Funkce měkkého startu Izolace potenciálu mezi napájecí a řídicí částí Monitorování přetížení Jednosměrný Odrušení DC komponent pro motory Odrušení přechodných jevů při odepnutí Omezení proudu Monitorování podnapětí |
| Rozhraní |
Modbus RTU (zabudovaný)
|
| Třída |
Nastavitelné
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
IP00
NEMA Jiná |
| Velikost rámu |
V
|
| Síťové napětí – min. |
200 V
|
| Síťové napětí – max. |
690 V
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
II
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Třída rádiového rušení |
Třída A (EN 55011)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické
|
| Třída spouštění |
TŘÍDA 10 (náhrada hvězda-trojúhelník)
TŘÍDA 20 (těžký rozběh 3 x Iₑ po dobu 45 s) TŘÍDA 30 (6 x Iₑ po dobu 30 s) |
| Vhodný pro |
Obvody odbočky, ne jako BCPD, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstartér pro třífázové zátěže, s řídicí jednotkou a algoritmem čerpadla, pro sítě 690V
|
| Typ napětí |
DC
|
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
Nad 2000 m s 0,5 % poklesem na 100 m |
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-50 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3 |
| Cyklus přetížení |
AC-53a: 4.0 – 32: 99 – 3
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53 |
500 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
200 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
690 V
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
NZMN3-S500, Typ koordinace „1“., Hlavní vodivé cesty
|
| Frekvence napájení |
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
|
| Jmenovité napětí – max. |
690 V
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
150 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze |
200 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
400 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 600 V, 60 Hz, 3 fáze |
500 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 690 V, 60 Hz, 3 fáze |
600 HP
|
| Přiřazený výkon motoru zapojeného do trojúhelníku při 690 V, 60 Hz |
850 HP
|
| Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 500 V, 50 Hz |
315 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 690 V, 50 Hz |
500 kW
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (120 – 240) mm², hlavní kabely
1 x (2,5 – 4) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (1 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 4 x (70 – 240) mm², hlavní kabely 6 x (120 – 240) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (2,5 – 4) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (1 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (120 – 240) mm², hlavní kabely 6 x (120 – 240) mm², hlavní kabely 4 x (70 – 240) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
4 x (4 – 500 kcmil), hlavní kabely
6 x (4 – 500 kcmil), hlavní kabely 1 x (14 – 12), Kabely řídicího obvodu 2 x (4 – 500 kcmil), hlavní kabely 2 x (14 – 12), Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (2,5 – 4) mm², Kabely řídicího obvodu
6 x (120 – 240) mm², hlavní kabely 4 x (70 – 240) mm², hlavní kabely 2 x (1 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (120 – 240) mm², hlavní kabely |
| Velikost šroubováku |
0,6 x 3,5 mm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
|
| Utahovací moment |
0,4 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
|
| Spotřeba proudu |
10 A/150 ms, Řídicí obvod, Napájení regulátoru při špičkovém výkonu (uzavřené přemostění) při 24 V DC
150 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V 100 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V (bez zátěže) 1400 mA, Řídicí obvod, Napájení regulátoru |
| Doba vypnutí |
100 ms, DC provozované
|
| Vypínací napětí |
0 – 3 V, DC provozované
|
| Doba přítahu |
100 ms při DC
|
| Přítahové napětí |
21,6 – 26,4 V DC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
24 V
|
| Vstupní proud |
4 – 20 mA (Analogové vstupy)
|
| Počet vstupů |
1 (vstupní proud)
|
| Počet výstupů |
2 reléové výstupy (programovatelné)
|
| Výstupní napětí |
120 V AC/DC (reléové výstupy)
|
| Ochrana |
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem
|
| Jmenovité řídicí napětí (Uc) |
24 V DC
24 V DC (-10 %/+10 %) |
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11 |
3 A
|
| Použití |
|
| Časová prodleva |
0 – 120 s, Funkce měkkého startu, Časy rampy
|
| Nožní startování |
Max. 2000 ms (trvání spouštění)
100 % (napětí spouštění) |
| Doba náběhu/nabíhání |
360 s
|
| Startovací napětí |
Max. 85 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
25 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
500 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
25 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|