Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

16GD27
Kód modelu: GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Electrical data

Amperage Rating
16 A

Product specifications

Application
E27

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.