Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SFRD27
Kód modelu: SICHERUNGSUNTERTEIL D1 E27 1POL DIN HUT

Fuse-base, low voltage, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD27
EAN
5027590510905
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
SICHERUNGSUNTERTEIL D1 E27 1POL DIN HUT

Electrical data

Amperage Rating
27 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Number of poles
One-pole
Fuse size
DII
Application
For domestic and general industrial applications

Compatible fuse base and gauge piece

Suitable for
DII

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.