Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170925
Kód modelu: FRBM4-C32/3N/01

Komb. spínač RCD/MCB, 32 A, 100 mA, miniaturní výk. jistič vypínací char. C, 3 fáze + N, vyp. charakteristika výk. jističe při rezid. proudu: AC. FRBM4-C32/3N/01

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xEffect – FRBm4 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
170925
EAN
4015081670567
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75.5 mm
Šířka výrobku
70 mm
Hmotnost výrobku
0.446 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
EN45545-2
IEC 61373
Kód modelu
FRBM4-C32/3N/01

Delivery program

Použití
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Produktová řada
FRBm4
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
Tři póly + N
Počet pólů (chráněné)
4
Počet pólů (celkem)
4
Vypínací charakteristiky
C
Vypínací charakteristika
C
Jmenovitý proud
32 A
Jmenovitý proud
32 A
Jmenovitý poruchový proud
0.1 A
Typ citlivosti
Citlivý na AC proud
Typ
RCBO

Technical Data - Electrical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
415 V - 415 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
415 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitý chybový proud škály produktů
30, 100, 300 miliampérů
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitý spínací výkon
4.5 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
4.5 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
4.5 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Spouštění
Bez zpoždění
Stupeň znečištění
2

Technical Data - Mechanical

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
4
Vestavná hloubka
75.5 mm
Metoda montáže
Lišta DIN
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
32 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
15,6 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.