Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

xEffect Combined RCD/MCB Device FRBm4 , 3+N-pole

Tento výkonový jistič při reziduálním proudu se zabudovanou nadproudovou ochranou se 3+N póly je kombinací kvalitního výkonového jističe při reziduálním proudu a miniaturního výkonového jističe s vypínáním nezávislým na síťovém napětí a řadou různých jmenovitých vypínacích proudů. Vypínací schopnost tohoto RCBO je 4,5 kA.
Rated Currents
up to 32 A
Tripping Characteristics
B, C and D
Rated breaking capacity
4.5 kA

Základní funkce

  • Vypínání nezávislé na síťovém napětí
  • Typ A: Chrání před speciálními formami zbytkového pulsujícího DC, které nejsou vyhlazeny
  • Typ AC
  • 3+N póly
  • Signalizace polohy kontaktu, červená/zelená
  • Signalizace vypnutí reziduálním proudem modrá/bílá
  • Vedení pro bezpečné připojení svorky
  • 3polohová svorka DIN pro vyjmutí ze stáv. sběrnicového systému
  • Komplexní řada příslušenství vhodného pro následnou instalaci
  • Jmenovité proudy do 32 A
  • Vypínací charakteristiky B, C, D
  • Jmenovitá vypínací schopnost 4,5 kA

IEC Standard quality design

Eaton´s RCBOs adhere to IEC / EN 61009 – a standard covering residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection (RCBOs) for fixed installation up to 125 A.

All requirements according to the product standards are fulfilled and applicable additional standards are printed onto the device itself.

Suitable RCD/MCB types for all contingencies

When selecting the "correct" RCD/MCB types for individual device-, lighting- and socket circuits, the following must be observed:

  • Type A: Protects against special forms of residual pulsating DC which have not been smoothed.
  • Type AC: This type only reliably detects AC fault currents.

Combined protection in a single device

Eaton's high quality standard guarantee comprehensive personal- and equipment protection by combining the functionalities of a residual current circuit breaker with those of a miniature circuit breaker. This means our customers spend less time and effort wiring while still protecting the system against overload, short circuit and residual current. Using Eaton's line of RCBOs, your electrical system will increase in safety and reliability.

Maximum safety in railway applications

The xEffect range of protective switchgear also ensures highest standards of safety in railway applications. Thanks to compliance with specific standards such as IEC 61373 (Rolling stock equipment – Shock and vibration) and EN 45545-2 (fire protection of railway vehicles), the devices provide maximum safety and performance in rolling stock applications. In addition to standard switchgear, we also offer a wide range of MCBs and RCDs for the connection of ring cable lugs in railway applications.

Online configurator - design your own customized configurations

The xComfort KLV series and our switching and protection devices are based on a modular design so that you can assemble any combination you need. In addition to a number of standard pre-wired distribution boards, Eaton also supplies customized configurations on request. If you are not yet sure which type of distribution board is the right fit for you, simply fill in our configurator with ordering function.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close