Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Nouzové osvětlení - Autonomní svítidla

Katalog autonomního osvětlení 2019

cover-Eaton-el-cps-catalog-2020-gb.jpg

Nouzové osvětlení - centrální bateriové systémy

Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič FAZ řady xEffect

Instalační jistič FAZ je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1, 2, 3, 4, 1+N a 3+N póly. Jističe FAZ jsou dostupné s jmenovitými proudy 0,16 A až 63 A. V závislosti na typu přístroje poskytují zkratovou vypínací schopnost 15 kA nebo 10 kA podle normy ČSN EN 60947-2, 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1 a 10 kA nebo 5kA podle normy UL 1077.

V SOULADU S
ČSN EN 60947-2 a ČSN EN 60898-1
KOMPATIBILITA
se standardními propojovacími lištami
VERZE
1, 2, 3, 4, 1+N a 3+Npólové

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro průmyslové aplikace a náročné komerční instalace
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Jmenovité proudy do 63 A
  • Vypínací charakteristiky B, C, D, K, S a Z (verze s 1 nebo 2 póly: B, C, D, K, S, Z / verze s 1+N nebo 3+N póly: B, C, D, K / verze se 3 nebo 4 póly: B, C, D, K, Z)
  • Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 15 kA (10 kA) podle normy ČSN EN 60947-2 a 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1
  • Kompatibilní se standardními propojovacími lištami
  • Vedení pro bezpečné připojení svorky
  • Třípolohová svorka pro lišty DIN pro zjednodušení demontáže z propojovacích lišt
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat

Spolehlivá ochrana kabelů

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dochází k vypnutí prostřednictvím tepelné (bimetalové) spouště jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Instalační jističe FAZ společnosti Eaton jsou typově testovány schváleny podle normy ČSN EN 60947-2. Tato norma se vztahuje na jističe v obvodech se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC. Tyto ochranné přístroje navíc splňují požadavky americké normy UL 1077 na další ochranné prvky.

Správný typ instalačního jističe pro každou aplikaci

Pro obvody s vysokým zapínacím a špičkovým proudem (např. motory a skupiny svítidel) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro obvody s indukční a kapacitní zátěží. Vypínací charakteristika K je určena pro obvody s vysokými (zapínacími) proudovými špičkami. Vypínací charakteristika S je zvláště vhodná pro regulační obvody transformátorů. Vypínací charakteristika Z se používá k ochraně polovodičů a měřicích obvodů, zejména v případě vysoké impedance vedení.

Nouzové osvětlení - Autonomní svítidla

Katalog autonomního osvětlení 2019

cover-Eaton-el-cps-catalog-2020-gb.jpg

Nouzové osvětlení - centrální bateriové systémy

Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

Spínací a jistící přístroje řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních přístrojů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close