Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič FAZ-DC řady xEffect

Instalační jistič FAZ-DC je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je k dispozici ve verzích s 1 a 2 póly. Jističe FAZ jsou dostupné se jmenovitými proudy 2 A až 50 A. Poskytují zkratovou vypínací schopnost 10 kA podle normy ČSN EN 60947-2 a nabízejí jmenovité stejnosměrné napětí 220 V na pól u verze 2 A a 250 V na pól u verzí 3 A až 50 A. Instalaci jističe zjednodušují vedení pro bezpečné připojení svorek a třípolohové upevnění na DIN lištu. 

V SOULADU S
ČSN EN 60947-2
JMENOVITÝ PROUD
až do 50 A
VERZE
1 a 2pólové

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro aplikace se stejnosměrným proudem
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Jmenovité proudy do 50 A
  • Vypínací charakteristiky B, C, K a Z
  • Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA podle normy ČSN EN 60947-2
  • Kompatibilní se standardními propojovacími lištami
  • Vedení pro bezpečné připojení svorky
  • Třípolohová svorka pro lišty DIN pro zjednodušení demontáže z propojovacích lišt
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně domontovat
  • FAZ-RT-DC pro připojení kabelového oka
  • FAZ-RT-DC pouze pro použití v IEC aplikacích

Spolehlivá ochrana kabelů

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dochází k vypnutí prostřednictvím tepelné (bimetalové) spouště jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

ČSN EN 60947-2 se vztahuje na jističe v obvodech se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC. Instalační jističe FAZ-DC společnosti Eaton jsou typově testovány a schváleny podle této výrobkové normy.

Správný instalační jistič pro každou situaci

Instalační jističe s vypínacími charakteristikami B a C patří mezi nejběžnější typy. Pro obvody s vysokým zapínacím a špičkovým proudem (např. motory a skupiny svítidel) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C.

Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

Rozváděče řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních rozváděčů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close