Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Proudový chránič FRCdM typu A, U a R řady xEffect

Tento proudový chránič FRCdM typu A, U a R je součástí řady xEffect pro průmyslové a komerční použití. Proudové chrániče FRCdM splňují ty nejnáročnější požadavky na ochranu osob i majetku. Proudový chránič FRCdM typu A je navržen pro aplikace, kde může dojít k výskytu střídavého a pulzujícího stejnosměrného reziduálního proudu.

Proudové chrániče typu A fungují bezchybně i v případě, že je pulzující stejnosměrný reziduální proud superponován na 6mA stejnosměrnou vyhlazenou složku.

Navrženo v souladu s
ČSN EN 61008
Citlivost na
AC a pulzující DC
Monitorování reziduálního proudu
LED indikací

Základní funkce

  • Nejvyšší spolehlivost dodávky el. energie díky digitálním technologiím
  • Měření reziduálních proudů v reálném čase
  • Snadná obsluha a montáž
  • Pro ochranu před poruchovým/reziduálním proudem a jako doplňková ochrana
  • LED indikace stavu
  • Ochranné funkce jsou napěťově nezávislé 
  • Pro ochranu před poruchovým/reziduálním proudem s dodatečnými digitálními funkcemi
  • Monitorování systému: Preventivní informace/varování před vypnutím proudového chrániče
    - Integrovaný pomocný kontakt pro vzdálenou signalizaci
    - Místní LED indikace
  • Nová úroveň přesnosti, která minimalizuje nežádoucí vypínání
  • Široká nabídka příslušenství
  • Ukazatel polohy kontaktů
  • Signalizace vypnutí reziduálním proudem
  • Možnost doplnění o motorový pohon
  • Průhledný popisový štítek
  • Propojitelný s ostatními přístroji řady xEffect standardní propojovací lištou
  • Dvojité svorky (hlavičkové/třmenové) na vrchní i spodní straně
  • Propojovací lištu lze umístit na vrchní nebo spodní stranu přístroje
  • Volné svorky i při instalované propojovací liště
  • Možná dodatečná montáž pomocného kontaktu (vhodného také pro FAZ a FRBmM-1N)
  • Možná dodatečná montáž pomocného kontaktu Z-HK
  • Signalizace polohy kontaktů, červená/zelená
  • Signalizace vypnutí reziduálním proudem modrá/bílá
  • Dodatečná bezpečnost
    - Možnost zaplombování
    - Možnost uzamčení v zapnuté nebo vypnuté poloze
  • Zpožděné typy vhodné pro použití se standardními zářivkami s elektronickým předřadníkem nebo bez (30mA proudový chránič: 30 ks na fázi, 100mA proudový chránič: 90 ks na fázi)

Digitální rozvaděč xEffect

Digitální proudové chrániče řady xEffect zvládnou víc, než jen vypínání. Monitorují elektrické instalace a předem upozorňují na kritické poruchy v elektrické instalaci. Tím lze zabránit nenadálým výpadkům napájení a s nimi spojeným vícenákladům.

Místní indikace
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Zelená

Reziduální proud < 30 %
Vše je v pořádku.

Jestliže je reziduální proud v instalaci 0 až 30 % jmenovitého reziduálního proudu přístroje, svítí zelená LED.
 

Žlutá

Reziduální proud 30 až 50 %
Zkontrolujte připojená zařízení.

Žlutá LED značí reziduální proudy v instalaci v rozsahu 30 až 50 % jmenovitého reziduálního proudu přístroje.

Díky tomu je možné podniknout příslušná protiopatření k zamezení ztrátě napájení.
 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Červená

Reziduální proud > 50 %
Kontaktujte elektrikáře.

Pokud se rozsvítí červená LED, reziduální proud v elektrické instalaci překračuje 50 % jmenovitého reziduálního proudu přístroje. To znamená, že se elektroinstalace nachází v kritickém stavu – digitální proudový chránič vypne pouze v případě dalšího nárůstu reziduálního proudu.

Spolehlivá ochrana strojů

Tyto proudové chrániče pomáhají udržovat elektrickou instalaci v optimálním stavu a poskytují dodatečnou ochranu proti reziduálním proudům v široké škále aplikací. Jsou dodávány v různých vypínacích charakteristikách pro pokrytí náročných požadavků v komerčním a průmyslovém prostředí. Proudové chrániče nabízejí širokou řadu jmenovitých proudů a volitelných příslušenství.

Digitální proudový chránič se zvýšenou spolehlivostí

Typ -A: Citlivý na střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Chrání před zvláštními formami stejnosměrných pulzujících reziduálních proudů, které nebyly vyhlazeny.
Typ U: Vhodný k použití s pohony s proměnlivými otáčkami, v domácnostech a v komerčních a průmyslových instalacích. Tato vypínací charakteristika byla speciálně navržena, aby nedocházelo k nežádoucímu vypínání proudového chrániče.
Typ R: Zabraňuje nežádoucímu vypínání způsobovanému rentgenovými zařízeními.

Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

Spínací a jistící přístroje řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních přístrojů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close