Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jističe AZ řady xEffect

Instalační jistič AZ je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1-, 2-, 3-, 4- a 3+N póly. Jističe AZ jsou vhodné pro aplikace se střídavým i stejnosměrným proudem (60 V na pól), a to se jmenovitými proudy od 20 A do 125 A. V závislosti na typu mají spínací schopnost až 25 kA podle normy ČSN EN 60947-2.

VERZE
1, 2, 3, 4 a 3+Npólové
V SOULADU S
ČSN EN 60947-2
JMENOVITÝ PROUD
až do 125 A

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro průmyslové aplikace a náročné komerční instalace
  • Třída omezení energie 3
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Jmenovité proudy do 125 A
  • Vypínací charakteristiky B, C a D (pro verze se 4 póly pouze B a C)
  • Jmenovitá zkratová schopnost až 25 kA podle normy ČSN EN 60947-2
  • Izolační charakteristiky vyhovují požadavkům na koordinaci izolace (= vzdálenost mezi kontakty ≥ 4 mm)
  • Dvojitý rozpínací kontakt
  • Kompatibilní s propojovacími lištami
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat

Spolehlivá ochrana kabelů

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dochází k vypnutí prostřednictvím tepelné (bimetalové) spouště jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Instalační jističe AZ společnosti Eaton jsou typově testovány a schváleny podle normy ČSN EN 60947-2. Tato norma se vztahuje na jističe v obvodech se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC.

Správný instalační jistič pro každou aplikaci

Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy. Pro obvody s vysokým špičkovým proudem (např. motory a skupiny svítidel) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro indukční a kapacitní zátěž (elektromagnetické ventily, transformátory atd.).

Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

Spínací a jistící přístroje řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních přístrojů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close