Proudové chrániče FRCdM splňují ty nejnáročnější požadavky na ochranu osob i majetku. Proudové chrániče typu B, B+ a Bfq rozpoznají pulzující stejnosměrné a vyhlazené stejnosměrné reziduální proudy.
Proudové chrániče typu B jsou standardním typem, citlivým na všechny druhy reziduálních proudů s frekvencí až do 1 kHz. Typ B+ je rovněž citlivý na všechny druhy reziduálních proudů, navíc jeho vypínací charakteristika nepřekračuje vypínací proud 420 mA pro frekvence až do 20 kHz. Zatímco typ Bfq zvládne aplikace s výskytem vyššího svodového proudu o vyšších frekvencích až do 50 kHz.
Digitální proudové chrániče řady xEffect nedělají pouze to, že vypnou poruchu. Monitorují elektrické instalace a upozorňují na kritické poruchy v instalaci. Lze tak předejít odstávkám závodů/továren – a z toho vyplývajícím vícenákladům.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.