Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič FAZ-T řady xEffect

Instalační jistič FAZ-T je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N a 3+N póly. Jističe FAZ-T jsou dostupné se jmenovitými proudy 1 A až 40 A. V závislosti na typu přístroje poskytují zkratovou vypínací schopnost 15 kA nebo 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1 a 25 kA, 20 kA nebo 15 kA podle normy ČSN EN 60947-2.

V SOULADU S
ČSN EN 60947-2 a ČSN EN 60898-1
VERZE
1, 2, 3, 4, 1+N a 3+Npólové
VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY
B, C a D

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro průmyslové aplikace a náročné komerční instalace
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Jmenovité proudy do 40 A
  • Vypínací charakteristiky B, C a D
  • Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 15 kA nebo 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1 a 25 kA, 20 kA nebo 15 kA podle normy ČSN EN 60947-2
  • Kompatibilní se standardními propojovacími lištami
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat

Spolehlivá ochrana kabelů

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dochází k vypnutí prostřednictvím tepelné (bimetalové) spouště jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Část 1 normy ČSN EN 60898 se vztahuje na instalační jističe pro střídavý proud, pokud jmenovité sdružené napětí nepřesahuje 440 V, jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřesahuje 25 000 A. Jističe, které spadají do oblasti působnosti normy ČSN EN 60898-1, jsou primárně určeny pro laickou obsluhu. Norma ČSN EN 60947-2 se vztahuje na jističe v obvodech se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC.

Správný instalační jistič pro každou situaci

Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy. Pro obvody s vysokým zapínacím a špičkovým proudem (např. motory a skupiny svítidel) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro obvody s indukční a kapacitní zátěží (elektromagnetické ventily, transformátory atd.).

Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

Spínací a jistící přístroje řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních přístrojů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close