Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Electronic protection modules

Elektronický jistič PXS24 řady xEffect

PXS24 je elektronický jistič pro obvody 24 V DC. Vypínací charakteristika přesně kopíruje požadavky 24V DC obvodů. Poskytuje spolehlivou ochranu, zvlášť v kombinaci s dlouhými kabely i v případě vysokých náběhových proudů způsobených zátěžemi. Modulární struktura systému nabízí přímé připojení až 3 zátěží a jejich ochranu, řízení a spínání, stejně tak jako signalizaci stavu jednotlivých kanálů. PXS24 zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany a snižuje množství odstávek z důvodu výpadku napájení, ale také šetří čas, prostor a náklady na instalaci.  

Vysoká odolnost aplikace
prostřednictvím aktivního omezení proudu
Spolehlivá ochrana
dlouhých vodičů
Maximální flexibilita
díky jednokanálovým modulům

Základní funkce

  • Modulární systém – 1 kanálové moduly s napájecími svorkami nebo bez nich
  • In až 16 A
  • Selektivní vypínání – odpojena je pouze část instalace s poruchou  
  • Ochrana dlouhých kabelů – bezpečné vypnutí také v případě malých přetížení nebo zkratů 
  • Ochrana a spínání v jediném zařízení – redukce nutnosti použití spínacích relé
  • Vstupy a výstupy na jističi – vzdálené resetování a signalizace jednotlivých kanálů
  • Přímé připojení až 3 zátěží
  • Následná kontrola – snadná identifikace kanálů
  • Jednoduchá a rychlá instalace s bezšroubovými svorkami a sběrnicemi
  • Kompatibilní s PLC odpovídajících normě ČSN EN 61131-2
  • UL certifikace

PXS24 nabízí skvělou kombinaci detekce i těch nejmenších nadproudů, ale také zajištění bezproblémového provozu i v případě vysokých náběhových proudů způsobených zátěží.  

 

    Spolehlivá ochrana v případě dlouhých vodičů

    Elektronická platforma je schopná detekce i těch nejmenších nadproudů a jejich odpojení během velmi krátké doby. Vypínací charakteristika zajišťuje spolehlivou ochranu, zejména v kombinaci s dlouhými vodiči. Výsledkem je vysoká úroveň ochrany a odpojení pouze části instalace s poruchou.

                                                                                                  

    Snížení odstávek díky odolnosti vůči náběhovým proudům 

    Při spínání zátěží se často objevují vysoké proudové špičky, což může vést k nechtěnému vypnutí ochranného přístroje. Oproti tomu PXS24 aktivně omezuje proud po určitou dobu – bez vypnutí. To vede k minimalizaci odstávek zařízení z důvodu výpadku napájení.
    Print

    Modulární a rozšiřitelný systém

    S PXS24 ušetříte náklady a místo pro instalaci. Každý modul obsahuje tři vývody, což je z hlediska velikosti a použití optimální. V případě potřeby můžete dodatečně přidat další moduly. To se kupříkladu vyplatí, pokud schází vývod v průběhu instalace či rozšíření aplikace v budoucnu.

    Úspora místa, úsilí při zapojování a nákladů

    PXS24 lze kromě ochranné funkce používat také jako vypínač. Proto lze snížit počet relé nebo výkonových stykačů – což umožňuje šetřit místo a náklady a redukovat náklady při zapojování. PXS24 má plně integrované digitální vstupy a výstupy, takže značně usnadňuje integraci s průmyslovým PLC. Celkově se mohou k zařízení připojit až tři zátěže, což dále redukuje potřebné místo a úsilí při zapojování.

    Maximální bezpečí při použití v drážních aplikacích

    Spínací a jistící přístroje řady xEffect zajišťují nejvyšší standardy bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. Tyto přístroje splňují specifické normy, jako je ČSN EN 61373 (Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi) a ČSN EN 45545-2 (Protipožární ochrana drážních vozidel), a zajišťují tak maximální bezpečnost a výkon při použití v aplikacích kolejových vozidel. Kromě standardních spínacích přístrojů nabízíme také široký sortiment instalačních jističů a proudových chráničů vhodných pro připojení vodičů opatřených kabelovými oky pro použití v drážních aplikacích.

    Snadná konfigurace ochrany pro obvody 24 V DC a rychlý výpočet

    Konfigurátor PXS24 zaručuje snadnou a rychlou konfiguraci ochrany pro obvody 24 V DC dle vašich požadavků. V důsledku toho konfigurátor poskytuje seznam položek včetně požadovaného příslušenství, se kterým můžete snadno zadat objednávku. Tento nástroj vám pomůže vypočítat přípustnou délku a také průřez použitého kabelu.

    Spolehlivá ochrana

    arc flash safety worker

    Robustní design

    Factory / Industrial

    Celosvětové použití

    global communication network getty 916414838
    Specifikace

    Zvýraznit rozdíly
    Zobrazit pouze rozdíly
    Skrýt prázdné funkce
    Odkazy ke stažení
    X
    Download Close