Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E8337

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 750 V, size 2, gR, IEC, with indicator, flush end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E8337
EAN
5996516002544
UPC
051712806640
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
77 mm
Product Width
59 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
750 V
Pre arc (I2T)
55000
Watt losses
73 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gR

Specifikace produktu

Fuse size
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.