Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E8347

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 400A, 100 kAIC, Other, Fuse, Class gR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E8347
EAN
5996516007198
UPC
051712806657
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
77 mm
Product Width
59 mm
Product Weight
1300 g
Compliances
RoHS Compliant
IEC

Elektrické údaje

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
750 V
Voltage type
DC
Pre arc (I2T)
55000
Watt losses
73 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gR

Specifikace produktu

Fuse size
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.