Pojistková vložka, ultra rychlá, 20 A, AC 1000 V, velikost 00, 30 x 67 x 128 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170L3784
|
| EAN |
5027590439350
|
| UPC |
051712808071
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
74 mm
|
| Šířka výrobku |
160 mm
|
| Hmotnost výrobku |
583 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
20 A
|
| Jmenovité napětí |
1000 V
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
00
|