Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1414
Kód modelu: FUSE 50A 690V 000TN/80 GR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 50 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor, neizolované výstupky k uchycení

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1414
EAN
5027590515580
UPC
051712216807
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
21 mm
Hmotnost výrobku
146.1 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 50A 690V 000TN/80 GR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
50 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
770 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
115
Výkonové ztráty
15 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída gR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.