Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M2608
Kód modelu: FUSE 25A 690V 00/80 GR

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 25 A, 690 V (IEC), 78 milimetrů, velikost 0, ukazatel stavu horní pojistky

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M2608
EAN
5027590442169
UPC
051712254076
Délka/hloubka produktu
233 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
215 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 25A 690V 00/80 GR

Electrical data

Jmenovitý proud
25 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
130 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
/80 Vizuální indikátor
Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.