Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700V (UL), 690V (IEC), 25A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída gR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M2658
|
EAN |
5027590442336
|
UPC |
051712254182
|
Délka/hloubka produktu |
233 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
140 mm
|
Hmotnost výrobku |
221 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 25A 690V 00TN/80 GR
|
Jmenovitý proud |
25 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
130 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
19
|
Výkonové ztráty |
6 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída gR
|
Velikost pojistky |
00
|