Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M2670

Pojistková vložka, ultra rychlá, 350 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor, neizolované výstupky k uchycení

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M2670
EAN
5027590442473
UPC
051712792868
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
239 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
91500 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
13500
Výkonové ztráty
60 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.