Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 160 A, 690 V (IEC), velikost 0, ukazatel stavu horní pojistky
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M2702
|
| EAN |
5027590442893
|
| UPC |
051712236218
|
| Délka/hloubka produktu |
217 mm
|
| Výška výrobku |
65 mm
|
| Šířka výrobku |
85 mm
|
| Hmotnost výrobku |
232.5 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
160 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
2250 při 600 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T Nožová |
| Velikost pojistky |
00
|