Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700 V (UL), 690 V (IEC), 450 A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3070
|
EAN |
5027590443821
|
UPC |
051712254755
|
Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
Výška výrobku |
58 mm
|
Šířka výrobku |
104 mm
|
Hmotnost výrobku |
319 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 450A 690V 1*TN/80 AR UC
|
Jmenovitý proud |
450 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
140000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
21000
|
Výkonové ztráty |
65 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|