Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3221

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, kompaktní DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3221
EAN
5027590445696
UPC
051712255288
Délka/hloubka produktu
290 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
0.322 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
180000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
27000
Výkonové ztráty
70 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.