Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700V (UL), 690V (IEC), 350A, 200 kAIC, Indikátor stavu kombinované pojistky, Pojistka, Din 43-620 Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída aR
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3818D
|
EAN |
5027590450386
|
UPC |
051712334075
|
Délka/hloubka produktu |
135 mm
|
Výška výrobku |
64 mm
|
Šířka výrobku |
40 mm
|
Hmotnost výrobku |
425.3333333 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
350 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
73000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
10000
|
Výkonové ztráty |
21.5 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|
Osazeno: |
Dvojitý ukazatel
|