Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TD1-D
Kód modelu: NH1 Triple Pole base CE

Eaton Bussmann series NH bases triple pole base, 690V, 250A, Low voltage, Thermoplastic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
TD1-D
EAN
5027590589444
UPC
051712371605
Product Length/Depth
187 mm
Product Height
199 mm
Product Width
137.5 mm
Product Weight
1361 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
NH1 Triple Pole base CE

Electrical rating

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Material
Thermoplastic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.