Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

6NHG01BI

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 6 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
6NHG01BI
EAN
5027590486392
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
68 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
295 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.