Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

125NHG01BI-400
Kód modelu: NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, 125 A, 400 V, 120 kAIC, 8.8 Watt, Blade end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG01BI-400
EAN
5027590430005
UPC
051712233477
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
308 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL

Elektrické údaje

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.