Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBH113TBV1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, bottom cable terminals for connection of sector-shaped conductors - V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH113TBV1
EAN
5027590336086
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
3004 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.