Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

40NHG01BI
Kód modelu: NH FUSE 40A 500V GL/GG SIZE 01

Fuse-link, LV, 40 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
40NHG01BI
EAN
5027590480376
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 40A 500V GL/GG SIZE 01

Elektrické údaje

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.