Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80NHG01BI-400
Kód modelu: NH FUSE 80A 400V GG SIZE 01

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, 80 A, 400 V, 120 kAIC, 5.6 Watt, Blade end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG01BI-400
EAN
5027590490887
UPC
051712233453
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
294.667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 80A 400V GG SIZE 01

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.