Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

125NHG1B-690
Kód modelu: NH FUSE 125A 690V gG SIZE 1

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 690V, 125A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG1B-690
EAN
5027590430111
UPC
051712188296
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
417 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 125A 690V gG SIZE 1

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.