Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

100NHM1B-690

Fuse-link, low voltage, 100 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
100NHM1B-690
EAN
5027590428378
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.