Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80NHG1B-690

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, 80 A, 690 V, 120 kAIC, 7.7 Watt, Blade end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG1B-690
EAN
5027590490993
UPC
051712193269
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
434 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.