Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4019
Kód modelu: FUSE 900A 550V 1/80 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 550 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4019
EAN
5027590450973
UPC
051712257503
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
455 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 900A 550V 1/80 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
550 V AC
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
850000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
155000
Výkonové ztráty
100 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.