Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 550 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4119
|
| EAN |
5027590451307
|
| UPC |
051712257732
|
| Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
491 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
900 A
|
| Jmenovité napětí |
550 V AC
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
850000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
KN/80 indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
1
|