Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4067
|
EAN |
5027590451086
|
UPC |
051712812214
|
Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
Výška výrobku |
62 mm
|
Šířka výrobku |
142 mm
|
Hmotnost výrobku |
457 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 700A 690V 1TN/80 AR UC
|
Jmenovitý proud |
700 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
465000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
69500
|
Výkonové ztráty |
85 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|