Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4147

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1100 V, size 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4147
EAN
5027590451437
UPC
051712257831
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.235 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Elektrické údaje

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1100 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
660000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
13000
Watt losses
100 W
Class
Class aR

Specifikace produktu

Fuse size
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.