Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1100 V, velikost 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4197
|
EAN |
5027590451789
|
UPC |
051712258050
|
Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
Výška výrobku |
62 mm
|
Šířka výrobku |
142 mm
|
Hmotnost výrobku |
215.3333333 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 630A 1100V 1TN/110 AR
|
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
1100 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
660000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
13000
|
Výkonové ztráty |
100 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|