Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 800 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4168
|
| EAN |
5027590451543
|
| UPC |
051712257947
|
| Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
495 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 800A 690V 1/110 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
800 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
725000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
/110 Vizuální ukazatel Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
1
|