Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170H3006
Kód modelu: BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1400 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (110mm)

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3006
EAN
5027590439169
UPC
051712804677
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
77 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
1393 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Elektrické údaje

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
1400 V

Specifikace produktu

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exportovat specifikaci produktu