Ultra rychlá válcová pojistka, 800 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5248
|
EAN |
5027590456401
|
UPC |
051712260725
|
Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
Výška výrobku |
67 mm
|
Šířka výrobku |
175 mm
|
Hmotnost výrobku |
1009 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 800A 1250V 2KN/110 AR CU
|
Jmenovitý proud |
800 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
1200000 při 1000 V, 1550000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
245000
|
Výkonové ztráty |
120 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|