Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M8623
Kód modelu: FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M8623
EAN
5996516022535
UPC
051712604260
Délka/hloubka produktu
141 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
82.5 mm
Hmotnost výrobku
1305 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
150000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
250000
Výkonové ztráty
145 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.