Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 550 V (IEC/UL), 2000 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6171
|
| EAN |
5996516018101
|
| UPC |
051712263177
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1230 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
2000 A
|
| Jmenovité napětí |
550 V AC
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
6350000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
/110 Vizuální ukazatel Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
3
|