Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M8639
Kód modelu: FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 1000A, 125 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M8639
EAN
5996516022641
UPC
051712604413
Délka/hloubka produktu
141 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
82.5 mm
Hmotnost výrobku
1270 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
2050000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
340000
Výkonové ztráty
150 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.