Pojistková vložka, ultra rychlá, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6168
|
EAN |
5996516018071
|
UPC |
051712263146
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1217 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 1500A 690V 3/110 AR UC
|
Jmenovitý proud |
1500 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
3100000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
460000
|
Výkonové ztráty |
160 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|