Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4184
Kód modelu: FUSE 315A 690V DIN 1 GR

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 315A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída gR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4184
EAN
5027590451666
UPC
051712334358
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
398 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 315A 690V DIN 1 GR

Electrical data

Jmenovitý proud
315 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
135000 při 600 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T
Nožová
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.