Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4392
Kód modelu: FUSE 350A 1250V 1BKN/75 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 350 A, AC 1250 V, velikost 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4392
EAN
5027590452465
UPC
051712258616
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
280.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 350A 1250V 1BKN/75 AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
125000 při 1000 V, 165000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
20000
Výkonové ztráty
70 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.