Ultra rychlá válcová pojistka, 350 A, AC 1250 V, velikost 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4442
|
EAN |
5996516013267
|
UPC |
051712258838
|
Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
Výška výrobku |
59 mm
|
Šířka výrobku |
45 mm
|
Hmotnost výrobku |
2095 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
350 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Vypínání (I2T) |
125000 při 1000 V, 165000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
20000
|
Výkonové ztráty |
70 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|